XPBO48OPN

XPBO48OPN
Cuscinetti extra rigidi XR

XR, Cuscinetto a boccola, rigido, supporto intermedio, 3.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2474.11 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 21.285,20 mm (838,000 in)
A2 1.397,00 mm (55,000 in)
B 18.415,00 mm (725,000 in)
B1 10.490,20 mm (413,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 177,80 mm (7,000 in)
E2 149.225,00 mm (5.875,000 in)
H 889,00 mm (35,000 in)
H1 149.225,00 mm (5.875,000 in)
N 1.676,40 mm (66,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe XL
Peso 24,948 kg / 55 lbs
Diametro nominale 76,200 mm / 3 in
Lunghezza 184,150 mm / 7,25 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 44.482,216 N / 10000 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?