XPBO32OPN

XPBO32OPN
Cuscinetti extra rigidi XR

XR, Cuscinetto a boccola, rigido, supporto intermedio, 2.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1842.92 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 9.525,00 mm (375,000 in)
B 12.395,20 mm (488,000 in)
B1 6.680,20 mm (263,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 127,00 mm (5,000 in)
E2 9.525,00 mm (375,000 in)
H 60.325,00 mm (2.375,000 in)
H1 98.425,00 mm (3.875,000 in)
N 1.346,20 mm (53,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe XL
Peso 8,165 kg / 18 lbs
Diametro nominale 50,800 mm / 2 in
Lunghezza 123,952 mm / 4,88 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 20.016,997 N / 4500 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?