XD24B200-0300COORMMMN

XD24B200-0300COORMMMN

Attuatore, Electrak XD, 24 Vdc, Carico dinamico: 20 kN a 20 mm/s, 600 mm, Lunghezza di corsa massima:: 300 mm, Controllo: CANopen + Controllo velocità in circuito aperto (include diagnostica, retroazione di posizione, velocità e assorbimento di corrente, più segnalazione di sovraccarico), Lunghezza cavo secondario:

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2322.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Attuatore lineare ad alta potenza con opzioni di corsa, carico e controllo leader nel settore per sostituire al meglio le versioni idrauliche
  • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak XD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
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
A 5.532,0 mm (217,795 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Rotazione di 90 gradi
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
Corsa nominale 300,00 mm / 11,81 in
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 24 Vdc
Assorbimento massimo di corrente 28,0 amp
Peso 14,000 kg / 30,865 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo CAN aperto
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
Carico, dinamico 20.000 N / 4.496 lbf
Carico, statico 32.000 N / 7.194 lbf
Velocità max. 16,00 mm/s / 0,63 in/s
Velocità min. 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?