Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Attuatore, Electrak XD, 24 Vdc, Carico dinamico: 20 kN a 20 mm/s, 600 mm, Lunghezza di corsa massima:: 200 mm, Controllo: CANopen + Controllo velocità in circuito aperto (include diagnostica, retroazione di posizione, velocità e assorbimento di corrente, più segnalazione di sovraccarico), Lunghezza cavo secondario:
Tempi di consegna:3 SettimaneQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2430.00a pezzoCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Electrak® XD – Attuatore lineare ad alta potenza con opzioni di corsa, carico e controllo leader nel settore per sostituire al meglio le versioni idrauliche
Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak XD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
Test in nebbia salina per 500 ore
Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
Override manuale e rilascio freno opzionali
Funzione anti-rotazione standard
Smorzamento dei carichi d'urto integrato opzionale
Motore brushless con design garantito per maggior durata e ciclo di funzionamento esteso
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].