XD24B080-1050CNO-MMSN

XD24B080-1050CNO-MMSN

Attuatore, Electrak XD, 24 Vdc, Carico dinamico: 8b0 kN a 50 mm/s, 1000 mm, Lunghezza di corsa massima:: 1050 mm, Controllo: CANbus J1939 + Controllo velocità in circuito aperto (include diagnostica, retroazione di posizione, velocità e assorbimento di corrente, più segnalazione di sovraccarico)

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2538.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Attuatore lineare ad alta potenza con opzioni di corsa, carico e controllo leader nel settore per sostituire al meglio le versioni idrauliche
  • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak XD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
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
A 13.032,0 mm (513,071 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 1.050,0 mm (41,339 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Standard
antirotazione Yes
Certificazioni CE
Gioco assiale, max 1,200 mm / 0,047 in
Indice di protezione IP, Dinamico 66
Indice di protezione IP, Statico 66, 67, 69K
Override manuale No
Materiale Lega di zinco con e-coating, alluminio anodizzato duro, acciaio inox
Corsa nominale 1.050,00 mm / 41,34 in
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 24 Vdc
Assorbimento massimo di corrente 28,0 amp
Peso 21,900 kg / 48,281 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo Bus CAN J1939
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
Carico, dinamico 8.000 N / 1.798 lbf
Carico, statico 16.000 N / 3.597 lbf
Velocità max. 50,00 mm/s / 1,97 in/s
Velocità min. 50,00 mm/s / 1,97 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?