XD24B080-0150LXXRMMMN

XD24B080-0150LXXRMMMN

Attuatore, Electrak XD, 24 Vdc, Carico dinamico: 8b0 kN a 50 mm/s, 1000 mm, Lunghezza di corsa massima:: 150 mm, Controllo: Commutazione di segnale motore di basso livello

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1998.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Attuatore lineare ad alta potenza con opzioni di corsa, carico e controllo leader nel settore per sostituire al meglio le versioni idrauliche
  • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak XD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
  • Test in nebbia salina per 500 ore
  • Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
  • Override manuale e rilascio freno opzionali
  • Funzione anti-rotazione standard
  • Smorzamento dei carichi d'urto integrato opzionale
  • Motore brushless con design garantito per maggior durata e ciclo di funzionamento esteso

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.032,0 mm (158,740 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Rotazione di 90 gradi
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
Corsa nominale 150,00 mm / 5,91 in
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 24 Vdc
Assorbimento massimo di corrente 28,0 amp
Peso 12,400 kg / 27,337 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo Commutazione basso livello
Retroazione None
Serializzato Yes
Azionamento intelligente Yes
Tolleranza di corsa 1,200 mm / 0,047 in
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 8.000 N / 1.798 lbf
Carico, statico 16.000 N / 3.597 lbf
Velocità max. 50,00 mm/s / 1,97 in/s
Velocità min. 50,00 mm/s / 1,97 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?