XCT7505L

XCT7505L
Chiocciola

XCT, Senza gioco, Acetale, 0.75 in x 0.2 in Chiocciola, Sinistra Direzione filetto, 250 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$179.69 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il modello XC senza gioco è la versione più avanzata delle chiocciole senza gioco. L'esclusiva ActiveCAM™ brevettata assicura un'elevata rigidità assiale, l'assenza di gioco e una coppia di trascinamento minima. Questo vantaggio permette di ottenere gruppi a costo inferiore, con prestazioni migliori e maggior durata.
  • La ActiveCAM™ si regola automaticamente in base all'usura garantendo l'assenza di gioco per l'intera durata della chiocciola.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.140,2 mm (163,00 in)
B Max 736,6 mm (29,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16

Specificazioni

Specifiche Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro della vite di accoppiamento 19,05 mm (0,750 in)
Avanzamento 5,08 mm (0,200 in)
Direzione filetto Sinistra
Tipo di montaggio chiocciola Filettato
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0
Coppia di trascinamento 3 - 10
Efficienza 49%
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 1.112,1 N (250,0 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?