XCT62x4M

XCT62x4M
XCT62x4M

Lead Nut Only, XC Style, Advanced, Inch Thread Mount, 0.625 in X 4 mm, Senza gioco, RH, Acetal, 175 lbf Carico teorico

Lead Time:  2 Days 

  • The XC Model Anti-Backlash assembly is the most advanced Anti-Backlash nut design. The unique patented† ActiveCAM™ accomplishes high axial stiffness, zero backlash and the absolute minimum drag torque. This advantage produces assemblies that cost less, perform better and last longer.
  • The ActiveCAM™ automatically adjusts for wear insuring zero backlash for the life of the nut.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero4 mm
Diametro delle viti, nominale0.625 in
Gioco, max.2.6 in
Gioco, max.1.4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenza2-6 oz-in
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeAcetal 
PrecaricoSenza gioco 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico175 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?