XCT3712VSH - Produto obsoleto

Prodotto XCT3712VSH ora è un articolo obsoleto.

XCT3712VSH
XCT3712VSH

Lead Nut Only, XC Style, Advanced, Inch Thread Mount, 0.375 in X 0.083 in, Senza gioco, RH, Acetal, 25 lbf Carico teorico, Obsolete


  • The XC Model Anti-Backlash assembly is the most advanced Anti-Backlash nut design. The unique patented† ActiveCAM™ accomplishes high axial stiffness, zero backlash and the absolute minimum drag torque. This advantage produces assemblies that cost less, perform better and last longer.
  • The ActiveCAM™ automatically adjusts for wear insuring zero backlash for the life of the nut.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.083 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in
Gioco, max.1.875 in
Gioco, max.0.82 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenza1-3 oz-in
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeAcetal 
PrecaricoSenza gioco 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico25 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?