XCT3708

XCT3708
Chiocciola

XCT, Senza gioco, Acetale, 0.375 in x 0.125 in Chiocciola, Destra Direzione filetto, 25 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$59.54 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il modello XC senza gioco è la versione più avanzata delle chiocciole senza gioco. L'esclusiva ActiveCAM™ brevettata assicura un'elevata rigidità assiale, l'assenza di gioco e una coppia di trascinamento minima. Questo vantaggio permette di ottenere gruppi a costo inferiore, con prestazioni migliori e maggior durata.
  • La ActiveCAM™ si regola automaticamente in base all'usura garantendo l'assenza di gioco per l'intera durata della chiocciola.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 2.057,4 mm (81,00 in)
B Max 4.775,2 mm (188,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18