XCMF2548

XCMF2548
XCMF2548

Lead Nut Only, XC Style, Advanced, Flanged Mount, 0.25 in X 0.0208 in, Senza gioco, RH, Acetal, 5 lbf Carico teorico

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The XCM1800 uses the same patented† ActiveCAM™ mechanism as its larger siblings in a miniaturized package. This allows backlash free operation in space critical applications requiring high accuracy and low drag torque.
  • Our smallest anti-backlash nut design ever.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.0208 in
Diametro delle viti, nominale0.25 in
Gioco, max.0.9 in
Gioco, max.0.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenzaless than 1 oz-in
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %20 
MaterialeAcetal 
PrecaricoSenza gioco 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico5 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?