XA122026DD-RP

XA122026DD-RP
Cuscinetti di precisione

Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, 0.750 in, Not Self-Aligning, Chiuso, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
  • La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
  • Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C2 1.422,40 mm (56,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Numero di piste delle sfere 5
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute DD
Peso 0,095 kg / 0,21 lbs
Diametro nominale 19,050 mm / 0,75 in
Diametro esterno 31,750 mm / 1,25 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?