WV06D050-02155-02675-M416-55

WV06D050-02155-02675-M416-55
WV06D050-02155-02675-M416-55

Linear Unit, WV60D, Vite a sfere Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Precarico a chiocciola doppia, 2155 mm Stroke, 2675 mm Overall Length, Slitta standard singola, 50 mm Travel Per Shaft Rev, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Patented screw support system
  • The units require external guides

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Ltot2675 mm
Smax (corsa)2155 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard singola 
DriveVite a sfere 
GuideNo Guides 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Screw Nut TypePrecarico a chiocciola doppia 
Shaft OrientationInline 

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.01 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?