WM08N000-02535-02935-KN0000S1-

WM08N000-02535-02935-KN0000S1-
WM08N000-02535-02935-KN0000S1-

Linear Unit, WM80, Unità senza azionamento Drive, Sfera Guide, 2535 mm Stroke, 2935 mm Overall Length, Slitta standard singola, Wash Down Protection, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Non driven unit

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Ltot2935 mm
Smax (corsa)2535 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard singola 
DriveUnità senza azionamento 
GuideSfera 
Opzione di protezioneWash Down Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?