WM06X005-00800-01600-AN0000-14

WM06X005-00800-01600-AN0000-14
WM06X005-00800-01600-AN0000-14

Linear Unit, WM60, Vite a sfere destra/sinistra Drive, Sfera Guide, 800 mm Stroke, 1600 mm Overall Length, Slitta standard singola in ogni direzione, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Patented screw support system

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Ltot1600 mm
Smax (corsa)800 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard singola in ogni direzione 
DriveVite a sfere destra/sinistra 
GuideSfera 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Shaft ConfigurationSingle Shaft Without Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?