WM06N000-02450-02810-KN0000-92

WM06N000-02450-02810-KN0000-92
WM06N000-02450-02810-KN0000-92

Linear Unit, WM60, Unità senza azionamento Drive, Sfera Guide, 2450 mm Stroke, 2810 mm Overall Length, Slitta standard singola, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Non driven unit

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Ltot2810 mm
Smax (corsa)2450 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard singola 
DriveUnità senza azionamento 
GuideSfera 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?