WKB3324

WKB3324
Tergipista per chiocciola a ricircolo di sfere

Spazzola chiocciola, Tergipista a spazzola, 2.500 in

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$89.06 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il kit contiene 2 tergipista; alcuni kit contengono solo (1) cappuccio terminale e nessun cappuccio terminale per il lato filettato/flangiato
  • Se l'applicazione non prevede l'uso di una flangia, eliminare il cappuccio terminale e sottoporre a trattamento epossidico il tergipista all'estremità della chiocciola a ricircolo di sfere
  • I tergipista possono incrementare la durata e le prestazioni a lungo termine delle viti a ricircolo di sfere con cuscinetti impedendo l'ingresso della gran parte della sporcizia e di altro materiale estraneo nella chiocciola

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 635.000,00 mm (25.000,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,500 in
Wiper Material Tergipista a spazzola

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?