WB04S005-00310-00510CN0-70

WB04S005-00310-00510CN0-70
WB04S005-00310-00510CN0-70

Linear Unit, WB, Vite a sfere Drive, Prismatica Guide, 310 mm Stroke, 510 mm Overall Length, Slitta standard singola, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, Superseded

Lead Time:  6 Weeks  

  • Legacy
  • Legacy
  • Legacy
  • Legacy

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Ltot510 mm
Smax (corsa)310 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard singola 
DriveVite a sfere 
GuidePrismatica 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft QuantitySingle Shaft 

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?