TWN8ADJ

TWN8ADJ
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 0.500 in, Self-Aligning, Supporto intermedio regolabile, tipo chiuso, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$267.24 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 889,00 mm (35,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 2.870,20 mm (113,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G 1.498,60 mm (59,000 in)
G1 4.445,00 mm (175,000 in)
G2 Alemite 1877
H 17.449,80 mm (687,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,181 kg / 0,4 lbs
Diametro nominale 12,700 mm / 0,5 in
Lunghezza 88,900 mm / 3,5 in
Altezza 31,750 mm / 1,25 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2.268,593 N / 510 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?