TWN6ADJ-NBALL

TWN6ADJ-NBALL
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 0.375 in, Self-Aligning, Supporto intermedio regolabile, tipo chiuso, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 2.870,20 mm (113,000 in)
B 6.985,00 mm (275,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 36.525,20 mm (1.438,000 in)
E2 5.715,00 mm (225,000 in)
F 2.235,20 mm (88,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G 127,00 mm (5,000 in)
G1 3.479,80 mm (137,000 in)
G2 Alemite 1877
H 127,00 mm (5,000 in)
H1 2.387,60 mm (94,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,113 kg / 0,25 lbs
Diametro nominale 9,525 mm / 0,375 in
Lunghezza 69,850 mm / 2,75 in
Altezza 23,876 mm / 0,94 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 444,822 N / 100 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?