TWN6-LS

TWN6-LS
TWN6-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.375 in, Chiuso, Doppio, Autoallineante, Guarnizioni inferiori; Utilizzare con 0.375 in Diameter Classe L Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class L shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.75 in
[A2]1.13 in
[B]2.75 in
[d] Albero, diametro nominale0.375 in
[E1]1.438 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]2.25 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F]0.88 in
[F1]0.19 in
[G]0.5 in
[G1]1.37 in
[G2] Accesso per la lubrificazioneoil lubricant fitting 
[H]0.5 in
[H1]0.94 in
[N]0.16 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486193432 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.25 lb
Wipers, SealsGuarnizioni inferiori 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico200 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?