TWN4-LL

TWN4-LL
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 0.250 in, Self-Aligning, Tipo chiuso, non regolabile, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.140,20 mm (163,000 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 635,00 mm (25,000 in)
d 635,00 mm (25,000 in)
E1 33.350,20 mm (1.313,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 1.905,00 mm (75,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G 1.117,60 mm (44,000 in)
G1 3.175,00 mm (125,000 in)
G2 Alemite 1877
H 11.099,80 mm (437,000 in)
H1 2.057,40 mm (81,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,086 kg / 0,19 lbs
Diametro nominale 6,350 mm / 0,25 in
Lunghezza 63,500 mm / 2,5 in
Altezza 20,574 mm / 0,81 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 533,787 N / 120 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?