TWN16OPN-NBLL

TWN16OPN-NBLL
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 8.255,00 mm (325,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 3.022,60 mm (119,000 in)
A2 3.175,00 mm (125,000 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 1.422,40 mm (56,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 1.143,00 mm (45,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 76,20 mm (3,000 in)
G2 1/4-28
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)
N #10

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,907 kg / 2 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Lunghezza 152,400 mm / 6 in
Altezza 50,800 mm / 2 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 693,923 N / 156 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?