TSFB8-LS

TSFB8-LS
TSFB8-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.5 in, Chiuso, Doppio, Autoallineante, Guarnizioni inferiori, Flanged; Utilizzare con 0.5 in Diameter Classe L Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class L shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.63 in
[B]3.2 in
[d] Albero, diametro nominale0.5 in
[D] Diametro del corpo1.25 in
[E1]1.25 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.9 in
[G1]1.6 in
[G2] Accesso per la lubrificazione1/4-28 
[N]1/4-20 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486274131 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.4 lb
Wipers, SealsGuarnizioni inferiori 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico510 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?