TSFB20-NBDP

TSFB20-NBDP
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a cartuccia a sfere radiali, 1.250 in, Self-Aligning, Tipo chiuso, non regolabile, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 6.985,00 mm (275,000 in)
F1 228,60 mm (9,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 1,842 kg / 4,06 lbs
Diametro nominale 31,750 mm / 1,25 in
Lunghezza 170,180 mm / 6,7 in
Altezza 88,900 mm / 3,5 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1.334,466 N / 300 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?