TNUT04M6

TNUT04M6
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$5.17 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 16,500 mm (0,65 in)
B 7,900 mm (0,31 in)
C 4,800 mm (0,19 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Per diametro sensore M59

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?