TNUT03M4

TNUT03M4
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$10.35 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 12,000 mm (0,47 in)
B 7,000 mm (0,28 in)
C 2,500 mm (0,10 in)
D 5,000 mm (0,20 in)
E_CHAR M4
F 15,000 mm (0,59 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Per diametro sensore M56

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?