SV3720

SV3720
SV3720

Lead Screw Only, SV Style, "V" Thread, 0.375 in X 0.0500 in, RH, 0.015 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 1

Lead Time:  2 Days 
per pollice Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • Matching Supernuts and Left Hand Screws on special request

Dimensioni

Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
Accuratezza del passo standard ±0.015 in/ft
corsa per giri dell’albero0.05 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.015 in/ft
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeStainless Steel 303 
Numero di avvii
Temperature Max180 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?