SUPER32-DP

SUPER32-DP
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, 2.000 in, Self-Aligning, Tipo chiuso, non regolabile, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$280.66 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 81.102,20 mm (3.193,000 in)
C2 2.667,00 mm (105,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Numero di piste delle sfere 6
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,658 kg / 1,45 lbs
Diametro nominale 50,800 mm / 2 in
Diametro esterno 76,200 mm / 3 in
Lunghezza 101,600 mm / 4 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 13.344,665 N / 3000 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?