SUPER20OPN-LLRP

SUPER20OPN-LLRP
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 30,00 ° (30,000 °)
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 50.901,60 mm (2.004,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
E 1.574,80 mm (62,000 in)
F 50,80 mm (2,000 in)
G 482,60 mm (19,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione LL
Numero di piste delle sfere 5
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,172 kg / 0,38 lbs
Diametro nominale 31,750 mm / 1,25 in
Diametro esterno 50,800 mm / 2 in
Lunghezza 66,675 mm / 2,625 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 5.204,419 N / 1170 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?