SSUTWNA20-CR

SSUTWNA20-CR
SSUTWNA20-CR

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 1.25 in, Chiuso, Doppio, Autoallineante, Regolabile, Resistente alla corrosione (CR); Utilizzare con 1.25 in Diameter Classe L Albero in applicazioni con supporto alle estremità


  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class L shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]4 in
[A2]3 in
[B]7.5 in
[d] Albero, diametro nominale1.25 in
[E1]3.5 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]5.5 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F]2.5 in
[F1]0.44 in
[G]1.5 in
[G1]3.75 in
[G2] Accesso per la lubrificazione1/4-28 
[H]1.5 in
[H1]2.81 in
[N]0.22 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionResistente alla corrosione (CR) 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere10 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight5.1 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico3290 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?