SSUPBO24WW-NBADP

SSUPBO24WW-NBADP
Cuscinetti a boccola Super Smart, pollici

SSU, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Due spazzole, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
  • Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
  • La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
  • Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 12.065,00 mm (475,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 4.775,20 mm (188,000 in)
B 9.525,00 mm (375,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 1.879,60 mm (74,000 in)
E1 104.775,00 mm (4.125,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 3.251,20 mm (128,000 in)
G1 5.130,80 mm (202,000 in)
G2 1/4-28
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 7.467,60 mm (294,000 in)
N 711,20 mm (28,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione DP
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute WW
Peso 1,492 kg / 3,29 lbs
Diametro nominale 38,100 mm / 1,5 in
Lunghezza 95,250 mm / 3,75 in
Altezza 74,676 mm / 2,94 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 8.629,550 N / 1940 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?