SSUPBO20-NBALL

SSUPBO20-NBALL
Cuscinetti a boccola Super Smart, pollici

SSU, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Senza spazzole, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
  • Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
  • La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
  • Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 101,60 mm (4,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 381,00 mm (15,000 in)
A2 4.140,20 mm (163,000 in)
B 8.585,20 mm (338,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E 1.574,80 mm (62,000 in)
E1 889,00 mm (35,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 1.117,60 mm (44,000 in)
G 2.921,00 mm (115,000 in)
G1 4.648,20 mm (183,000 in)
G2 1/4-28
H 381,00 mm (15,000 in)
H1 635,00 mm (25,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,975 kg / 2,15 lbs
Diametro nominale 31,750 mm / 1,25 in
Lunghezza 85,852 mm / 3,38 in
Altezza 63,500 mm / 2,5 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 5.226,660 N / 1175 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?