SSUPBO16WW-CRDP

SSUPBO16WW-CRDP
Cuscinetti a boccola Super Smart, pollici

SSU, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Due spazzole, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
  • Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
  • La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
  • Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 8.255,00 mm (325,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 3.022,60 mm (119,000 in)
A2 3.175,00 mm (125,000 in)
B 6.680,20 mm (263,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 1.346,20 mm (53,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 4.445,00 mm (175,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 2.209,80 mm (87,000 in)
G1 3.683,00 mm (145,000 in)
G2 1/4-28
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute WW
Peso 0,467 kg / 1,03 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Lunghezza 66,802 mm / 2,63 in
Altezza 50,800 mm / 2 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 5.916,135 N / 1330 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?