SSUPBO08WW

SSUPBO08WW
SSUPBO08WW

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 0.5 in, Aperto, Autoallineante, Regolabile, Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 0.5 in Diameter Classe L Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2 in
[A1]0.69 in
[A2]0.75 in
[Alpha] Angolo30 °
[B]1.5 in
[d] Albero, diametro nominale0.5 in
[E]0.31 in
[E1]1.688 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]1 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[G]0.5 in
[G1]0.89 in
[G2] Accesso per la lubrificazione1/8 inch Alemite 1877 fitting 
[H]0.687 in
[H] Tolleranza± 0.003 in 
[H1]1.13 in
[N]0.16 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenAperto 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486273400 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.23 lb
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico360 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?