SSUPBA10WW-CRDP

SSUPBA10WW-CRDP
Cuscinetti a boccola Super Smart, pollici

SSU, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 0.625 in, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Due spazzole, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
  • Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
  • La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
  • Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 635,00 mm (25,000 in)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 4.927,60 mm (194,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 28.575,00 mm (1.125,000 in)
F 3.657,60 mm (144,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 1.752,60 mm (69,000 in)
G2 1/4-28
H 22.225,00 mm (875,000 in)
H1 4.140,20 mm (163,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute WW
Peso 0,231 kg / 0,51 lbs
Diametro nominale 15,875 mm / 0,625 in
Lunghezza 49,276 mm / 1,94 in
Altezza 41,402 mm / 1,63 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1.930,528 N / 434 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?