SSUPB12-NBLL

SSUPB12-NBLL
Cuscinetti a boccola Super Smart, pollici

SSU, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 0.750 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Senza spazzole, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
  • Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
  • La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
  • Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 6.985,00 mm (275,000 in)
A2 4.775,20 mm (188,000 in)
B 5.232,40 mm (206,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E1 60.325,00 mm (2.375,000 in)
E2 3.175,00 mm (125,000 in)
F 3.962,40 mm (156,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 2.387,60 mm (94,000 in)
G1 1.981,20 mm (78,000 in)
G2 1/4-28
H 23.799,80 mm (937,000 in)
H1 4.445,00 mm (175,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,281 kg / 0,62 lbs
Diametro nominale 19,050 mm / 0,75 in
Lunghezza 52,324 mm / 2,06 in
Altezza 44,450 mm / 1,75 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 502,649 N / 113 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?