Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
SSU, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio flangiato, 1.000 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Senza spazzole, Guarnizioni a doppia azione integrali
Tempi di consegna:3 GiorniQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].