SSU16WW-LL

SSU16WW-LL
Cuscinetti a boccola Super Smart, pollici

SSU, Cuscinetto a boccola, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Due spazzole

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$94.78 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Questi cuscinetti con autoallineamento universale garantiscono una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto al nostro cuscinetto Super Ball Bushing®.
  • Il design unico con fascia in acciaio permette al cuscinetto di mantenere l'adattamento del diametro interno e la capacità di autoallineamento anche con un uso prolungato.
  • La caratteristica di autoallineamento universale ottimizza la distribuzione del carico tra le piste di rotolamento e garantisce un carico uniforme delle sfere sull'intera lunghezza del disco.
  • Questo prodotto brevettato garantisce un movimento lineare fluido, silenzioso e a basso trascinamento con una capacità di carico di 6 volte superiore o una durata L10 di 216 volte superiore rispetto ad un cuscinetto a boccola lineare in acciaio di tipo convenzionale.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 5.715,00 mm (225,000 in)
C1 48.285,40 mm (1.901,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 396.875,00 mm (15.625,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Numero di piste delle sfere 10
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute WW
Peso 0,132 kg / 0,29 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Diametro esterno 39,688 mm / 1,5625 in
Lunghezza 57,150 mm / 2,25 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 8.451,621 N / 1900 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?