SSJTWNOM40-NBADP

SSJTWNOM40-NBADP
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 90,00 mm (3,543 in)
A1 45,00 mm (1,772 in)
B 175,00 mm (6,890 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 65,00 mm (2,559 in)
E2 140,00 mm (5,512 in)
H1 72,00 mm (2,835 in)
N 10,00 mm (0,394 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione DP
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 3,63 kg / 8,003 lbs
Diametro nominale 40 mm / 1,575 in
Lunghezza 175 mm / 6,890 in
Altezza 72 mm / 2,835 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 13700 N / 3.079,883 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?