SSJTWNOM40-DP

SSJTWNOM40-DP
SSJTWNOM40-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 40 mm, Aperto, Doppio, Autoallineante, A secco (DP); Utilizzare con 40 mm Diameter Albero in applicazioni a supporto continuo


  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]90 mm
[A1]45 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]175 mm
[d] Albero, diametro nominale40 mm
[E1]65 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]140 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[H]42 mm
[H] Tolleranza±0.020 mm 
[H1]72 mm
[N]10.00 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenAperto 
Lubrication OptionA secco (DP) 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinDoppio 
Temperature Max185 °F
Weight3.6 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico30000 N
Capacità di carico, dinamico27400 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?