SSJTWNOM30

SSJTWNOM30
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$772.26 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 70,00 mm (2,756 in)
A1 35,00 mm (1,378 in)
B 140,00 mm (5,512 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 50,00 mm (1,969 in)
E2 110,00 mm (4,331 in)
H1 55,00 mm (2,165 in)
N 8,00 mm (0,315 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 1,94 kg / 4,277 lbs
Diametro nominale 30 mm / 1,181 in
Lunghezza 140 mm / 5,512 in
Altezza 55 mm / 2,165 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 16600 N / 3.731,828 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?