SSJTWNOM20-NBA

SSJTWNOM20-NBA
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 48,00 mm (1,890 in)
A1 24,00 mm (0,945 in)
B 96,00 mm (3,780 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 35,00 mm (1,378 in)
E2 70,00 mm (2,756 in)
H1 38,00 mm (1,496 in)
N 6,00 mm (0,236 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,67 kg / 1,477 lbs
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Lunghezza 96 mm / 3,780 in
Altezza 38 mm / 1,496 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 4000 N / 899,236 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?