SSJTWNOM16-NBALL

SSJTWNOM16-NBALL
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 45,00 mm (1,772 in)
A1 275,00 mm (10,827 in)
B 85,00 mm (3,346 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 60,00 mm (2,362 in)
H1 33,00 mm (1,299 in)
N 5,00 mm (0,197 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,41 kg / 0,904 lbs
Diametro nominale 16 mm / 0,630 in
Lunghezza 85 mm / 3,346 in
Altezza 33 mm / 1,299 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2200 N / 494,580 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?