SSJTWNM25-DP

SSJTWNM25-DP
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 76,00 mm (2,992 in)
A1 38,00 mm (1,496 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 54,00 mm (2,126 in)
E2 100,00 mm (3,937 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 7,00 mm (0,276 in)