SSJTWNM20-CR

SSJTWNM20-CR
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio doppio, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 54,00 mm (2,126 in)
A1 27,00 mm (1,063 in)
B 96,00 mm (3,780 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 70,00 mm (2,756 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 52,00 mm (2,047 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.CorrisionResistant
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute
Peso 0,67 kg / 1,477 lbs
Diametro nominale 20 mm / 0,787 in
Lunghezza 96 mm / 3,780 in
Altezza 41 mm / 1,614 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 5600 N / 1.258,930 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?