SSJPBM40

SSJPBM40
SSJPBM40

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 40 mm, Chiuso, Autoallineante, Regolabile; Utilizzare con 40 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]102 mm
[A1]51 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]90 mm
[d] Albero, diametro nominale40 mm
[E1]80 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]60 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[H]40 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]75 mm
[N]8.70 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere10 
Numero UPC662486270126 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Weight1.8 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico15000 N
Capacità di carico, dinamico13700 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?