SSJPBM25

SSJPBM25
SSJPBM25

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 25 mm, Chiuso, Autoallineante, Regolabile; Utilizzare con 25 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]76 mm
[A1]38 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]67 mm
[d] Albero, diametro nominale25 mm
[E1]54 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[H]26 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]51 mm
[N]7.00 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableRegolabile 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere10 
Numero UPC662486271758 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Weight0.67 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico7300 N
Capacità di carico, dinamico6700 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?