SSJM40W-CRDP

SSJM40W-CRDP
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Chiuso per applicazioni supportate alle estremità, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 605,00 mm (23,819 in)
C2 21,00 mm (0,827 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)