SSJM40OPN-NBA

SSJM40OPN-NBA
Cuscinetti a sfere Super Smart, JIS

SSJ, Cuscinetto a boccola, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 50,00 ° (50,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 605,00 mm (23,819 in)
C2 21,00 mm (0,827 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)
E 20,00 mm (0,787 in)
F 3,00 mm (0,118 in)